MX 064-03Y
Artikelnummer:101056964

Produktbeskrivelse
- metal hus
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (Grundudstyr)
- 2 kabel indgange M 25 x 1.5
- 3 eller 4 Kontakt
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMX 064-03Y
Artikenummer (Bestillingsnummer)101056964
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktivt principmekanisk
StempelformCastor
Materiale til kapslingCast iron, galvaniseret
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt3.870g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter3
Mekaniske data
AktuatorRulle arm udadvent
RullematerialePlastik
Mekanisk levetid, minimum30.000koblinger
Startvinkel fra venstre30°
Startvinkel, fra højre30°
Kontakt åbning2 x 4 mm
Aktiveringshastighed, minimum0,1mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum3m/s
Bemærk (aktiveringshastighed)Aktiveringshastighed ved vertikal startvinkel
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M25
Tilslutningskvadrat, minimum1.5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum4 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler149mm
Bredde på føler156mm
Højde på føler107mm
Rullens bredde6,5mm
Diameter af rulle25mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-40 ... +90 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm25A
Brugskategori AC-15400VAC
Brugskategori AC-1525A
Koblingselement3 bryderkontakt (NC)
Bemærk (koblingselement)galvaniserede adskilte kontaktbroermed dobbelt brydning
KoblingsprincipSpring kontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Bemærk
Bemærk (generelt)Aktivering fra højre skal undgås, da positionsafbryderens levetid herved reduceres.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 09.11.2026, 03.11