MZM 100 B ST-1P2PW2RE-A
Arkiv
Artikelnummer:101211068


Produktbeskrivelse
- Aktuator overvåget
- Tilslutning M23, 8+1 polet
- Spænding for at låse
- Nyt, enestående funktionsprincip til sikkerhedslåsning
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektronisk kontaktfrit kodet system
- Kunstof hus
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 1,5 mm vandret
- Intelligent diagnose
- Selvovervågende serier-forbindelse