MZM 100 ST-AS REAP
Artikelnummer:101198704
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Spænding for at låse
- Beskyttelseslåsning overvåget
- Sikkerheds afbryder med lås
- Kunstof hus
- Integreret AS interface
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Nyt, enestående funktionsprincip til sikkerhedslåsning
- Elektronisk kontaktfrit kodet system
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Automatisk låsning
- Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 3 mm vandret
- Intelligent diagnose
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMZM 100 ST-AS REAP
Artikenummer (Bestillingsnummer)101198704
EAN (European Article Number)4030661370774
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserASi-SaWcULusTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
generel informationUniversel kodning
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principinduktiv
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Reaktionstid, maksimum150ms
Længde af risiko, maksimum150ms
Bruttovægt602g
Generelle data - egenskaber
Spænding for at låseJa
Beskyttelseslåsning overvågetJa
RestJa
SikkerhedsfunktionerneJa
Integreret display, status Ja
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi5,00 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Info (Mekanisk levetid)Aktiveringshastighed ≤ 0,5 m/sKoblingsspil til dørmasser på ≤ 5 kg
Låsestyrke, typisk750N
Låsekraft, garanteret500N
Holdekraft, minimum30N
Holdekraft, maksimum100N
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeIndbygningsstik M12, 4-polet, A-kodet
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler40mm
Bredde på føler40mm
Højde på føler179mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +85 °C
Relativ fugtighed, minimum30%
Relativ fugtighed, maksimum95%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Vibrationsbestandighed10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalIII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Forsinkelse, maksimal4.000ms
Elektriske data - AS-interface
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Strømforbrug, maksimum100mA
Elektriske data - AS-interface Specifikation
SpecifikationSafety-Slave
AS-i Version V 2.1
AS-i profil S-7.B.F.E
AS-i, ID-kode0x7
AS-i, ID-kode0xB
AS-i, ID-kode 10xF
AS-i, ID-kode 20xE
AS-i indgang, kanal 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i indgang, kanal 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i udgange, DO 0Solenoidekontrol
AS-i udgange, DO 1Til variabel indstiling af låsestyrken
AS-i udgange, DO 2Til variabel indstiling af låsestyrken
AS-i udgange, DO 3Til variabel indstiling af låsestyrken
AS-i Parameter bits, P0Aktuator appliceret
AS-i Parameter bits, P1Låsning spærret
AS-i Parameter bits, P2Hjælpespænding til rådighed
AS-i Parameter bits, P3Enhedsfejl (Fejl registreret)
Bemærk (AS-i Parameter bits)FID: PeriferifejlParameterudgange skal indstilles til 1111“ (0xF)
Indgangsmoduladresse0
Bemærk (indgangsmoduladresse)Forindstillet til adresse 0, kan ændres med AS-interface busmaster eller med en håndholdt programmeringsenhed
Elektriske data - hjælpespænding (aux)
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
Strømforbrug600mA
Rated operating voltage24VDC
Sikringstal4A
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Driftstid magnet100%
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning)(1) grøn/rød LED (AS-i Duo LED):Forsyningsspænding /kommunikationsfejl / slaveadresse = 0(2) gul LED: Apparatstatus(3) røde LED: Apparatfejl
Pin-tildeling
PIN 1AS-i +
PIN 2Aux - (P)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4Aux + (P)
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)MZM 100-B1.1
Bemærk
Bemærk (generelt)Den frigivne beskyttelsesanordning kan låses igen, så længe aktuatorhovedet forbliver i sikkerhedspositionen. Sikkerhedsudgangene kobles atter til, og derfor er det ikke nødvendigt at åbne beskyttelsesanordningen.Eftersom beskyttelsesanordningen kan åbnes umiddelbart ved spændingssvigt eller aktivering af hovedafbryderen, må sikkerhedsafbryderne kun bruges i særtilfælde med arbejdsstrømsprincip efter streng vurdering af ulykkesrisikoen.
Note voltage AUX DCstabilised PELV power supply
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.07.2026, 22.39