MZM 100 ST-SD2PRE-A
Artikelnummer:101211143
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Beskyttelseslåsning overvåget
- Tilslutning M23, 8+1 polet
- Spænding for at låse
- seriel diagnoseudgang
- Nyt, enestående funktionsprincip til sikkerhedslåsning
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektronisk kontaktfrit kodet system
- Kunstof hus
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 1,5 mm vandret
- Intelligent diagnose
- Selvovervågende serier-forbindelse
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMZM 100 ST-SD2PRE-A
Artikenummer (Bestillingsnummer)101211143
EAN (European Article Number)4030661389493
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULusTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
generel informationUniversel kodning
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principinduktiv
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Reaktionstid, maksimum150ms
Længde af risiko, maksimum150ms
Bruttovægt660g
Generelle data - egenskaber
Spænding for at låseJa
Beskyttelseslåsning overvågetJa
Seriel diagnoseJa
RestJa
KortslutningsregistreringJa
KortslutningsregistreringJa
SerieforbundetJa
SikkerhedsfunktionerneJa
Integreret display, status Ja
Antal sikre digitale indgange 2
Antal afsikre digitale udgange2
Antal af serieforbindelse af sensorer31
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Sikkerhedsanalyse - Låsefunktion
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi3,54 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), egnet til applikationer i3
Brugstid20År
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Info (Mekanisk levetid)Aktiveringshastighed ≤ 0,5 m/sKoblingsspil til dørmasser på ≤ 5 kg
Vinkelforskydning mellem lås og aktuator, maksimum2°
Minimumafstand mellem enheder100mm
Låsestyrke, typisk750N
Låsekraft, garanteret500N
Holdekraft, minimum30N
Holdekraft, maksimum100N
Version af monteringsskruer2x M6
Tightening torque of the fixing screws8Nm
Mechanical data - Switching distances
Sikret afbryderdistance ON Sao0mm
Sikker afbryderdistance OFF Sar1mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-3
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på følerkæden, maksimum200m
Bemærk (længde af sensorkæde)Kabellængde og kabeltværsnit ændrer spændingsfaldet afhængigt af udgangsstrømmen
Bemærk (serieforbundet)Antal komponenter ubegrænset, overhold ekstern sikringsautomat, maks. 31 komponenter ved seriel diagnose SD
TilslutningsmådeForbindelse M23, 8+1-polet
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler40mm
Bredde på føler40mm
Højde på føler179mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +70 °C
Relativ fugtighed, minimum30%
Relativ fugtighed, maksimum95%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Vibrationsbestandighed10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalIII
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -15 % / +10 % (stabiliseret PELV-netdel)
Gennemløbsstrøm I0, typisk100mA
Strømforbrug med magnetventil TIL, gennemsnitsværdi350mA
Strømforbrug med magnetventil TIL, spidsværdi550 mA / 10 ms
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm1.100mA
Betinget målt kortslutningsstrøm100A
Ekstern lednings- og apparatsikring2A gG
Forsinkelse, maksimal4.000ms
Afbryderfrekvens, maksimum1Hz
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Betegnelse, MagnetaktiveringIN
Omkoblingstærskler-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Strømforbrug ved 24V10mA
Driftstid magnet100%
Testpulsens varighed, maksimum5ms
Testpulsinterval, minimum40ms
Klassificering ZVEI CB24I, sænkningC0
Klassificering ZVEI CB24I, kildeC1C2C3
Elektrisk data - sikre digitale indgange
Betegnelse, sikkerhedsindgangeX1 og X2
Omkoblingstærskler−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Strømforbrug ved 24V5mA
Testpulsens varighed, maksimum1ms
Testpulsinterval, minimum100ms
Klassificering ZVEI CB24I, sænkningC1
Klassificering ZVEI CB24I, kildeC1C2C3
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Betegnelse, SikkerhedsudgangeY1 og Y2
Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA}250mA
Koblingselementernes udførelsekortslutningssikker, P-type
Spændingsfald Ud, maksimum1V
Reststrøm Ir, maksimum0,5mA
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-130,25A
Testpulsinterval, typisk1.000ms
Testpulsens varighed, maksimum1ms
Klassificering ZVEI CB24I, kildeC1
Klassificering ZVEI CB24I, sænkningC1
Elektrisk data - diagnoseudgang
Koblingselementernes udførelsekortslutningssikker, P-type
Elektrisk data - Seriediagnose SD
Betegnelse, seriel diagnose SDOUT
Driftsstrøm150mA
Koblingselementernes udførelsekortslutningssikker, P-type
Ledningskapacitet50nF
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning)Driftstilstand gul LEDFejl Funktionsforstyrrelse: rød LEDForsyningsspænding UB: grøn LED
Pin-tildeling
PIN 1A1 Forsyningsspænding UB
PIN 2X1 Sikkerhedsindgang 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Sikkerhedsudgange 1
PIN 5OUT seriel diagnoseudgang
PIN 6X2 Sikkerhedsindgang 2
PIN 7Y2 Sikkerhedsudgange 2
PIN 8IN seriel diagnoseindgang
PIN 9uden funktion
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)MZM 100-B1.1
Bemærk
Bemærk (generelt)As long as the actuating unit is applied to the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 07.10.2026, 13.18