MZM 100 ST2-1P2P-A-DU
Arkiv
Artikelnummer:103047122


Produktbeskrivelse
- Beskyttelseslåsning overvåget
- Spænding for at låse
- Tilslutning M12, 8 polet
- Nyt, enestående funktionsprincip til sikkerhedslåsning
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektronisk kontaktfrit kodet system
- Kunstof hus
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 1,5 mm vandret
- Intelligent diagnose
- Selvovervågende serier-forbindelse