MZM 100 TARGET
Artikelnummer:101210642

Produktbeskrivelse
- til variabel indstiling af låsestyrken
- trinvis indstilling, hhv. ca. 30 N, indenfor et område på ca. 30 N til 240 N
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMZM 100 TARGET
Artikenummer (Bestillingsnummer)101210642
EAN (European Article Number)4030661392387
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Ekstrainformation, (bestillings data)Indstillingsmål bestilles separat
Globale egenskaber
Bruttovægt15g
Mekaniske data - afmåling
Bredde26mm
Højde38mm
Dybde11,5mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 01.11.2026, 23.16