MZM 120-B1.1
Artikelnummer:101215712
Arkiv

Produktbeskrivelse
- aktuator uden vandring
- f.eks. neutralisering af uønsket støj
- Metaldele med hygiejnisk NEDOX SF-2 beklædning
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseMZM 120-B1.1
Artikenummer (Bestillingsnummer)101215712
EAN (European Article Number)4030661419305
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Aktivt områdeNEDOX®
Materiale til aktuatorenPlastik
Bruttovægt150g
Mekaniske data
Aktuatorlige
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren24mm
Aktuatorens bredde40mm
Højde af aktuator160mm
Inkluderet
Inkluderet Sikkerhedsafbryder/-låsning og aktiveringsenhed bestilles separat.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 06.09.2026, 10.39