MZM 120 BM ST2-1P2PW2RE-A
Arkiv
Artikelnummer:101215716

Produktbeskrivelse
- Beskyttelseslåsning overvåget
- forbindelsesprop M12, 8 polet
- Spænding for at låse
- Frigivelse ved lukket og spærret dør (uden kraftovervågning)
- Kunstof hus
- Sikkerhedsafbrydere anvendes som anslag
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektronisk kontaktfrit kodet system
- Variabel indstillelig låsning
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 1,5 mm vandret
- Intelligent diagnose
- Selvovervågende serier-forbindelse