NAS 311 ST1-AS
Artikelnummer:101173041

Produktbeskrivelse
- Termoplastiske aktuatorer
- Nødstopstation
- AS-Interface M12-forbindelse
- 85 mm x 85 mm x 97,8 mm
- Integreret AS interface
- Træk for reset
- Modstand over for kemikalier
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseNAS 311 ST1-AS
Artikenummer (Bestillingsnummer)101173041
EAN (European Article Number)4030661448831
eCl@ss number, version 12.027-37-12-44
eCl@ss number, version 11.027-37-12-44
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-44
ETIM number, version 7.0EC002034
ETIM number, version 6.0EC002034
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserASi-SaWTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 13850
Materiale til kapslingPlastik
Bruttovægt330g
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi1,40 x 10⁻⁸/h
Bemærk (PFH-værdi)op til maks. 5.000 skiftecykluser/år
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Mekaniske data - Tilslutning
TypeudførelseNederst
TilslutningsmådeIndbygningsstik M12, 4-polet, A-kodet
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler97,8mm
Bredde på føler85mm
Højde på føler85mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-25 ... +60 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Relativ fugtighed, minimum30%
Relativ fugtighed, maksimum95%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Elektrisk data
Strømforbrug50mA
Elektriske data - AS-interface
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
Elektriske data - AS-interface Specifikation
AS-i Version V 2.1
AS-i profil S-7.B.0.E
AS-i, ID-kode0x7
AS-i, ID-kode0xB
AS-i, ID-kode 10xF
AS-i, ID-kode 20xE
AS-i indgang, kanal 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i indgang, kanal 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i udgange, DO 0 ... DO 3Ingen function
AS-i Parameter bits, P0 ... P3Ingen funktion
Indgangsmoduladresse0
Bemærk (indgangsmoduladresse)Forindstillet til adresse 0, kan ændres med AS-interface busmaster eller med en håndholdt programmeringsenhed
Pin-tildeling
PIN 1AS-i +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 18.10.2026, 01.04