NBG632/NM
Artikelnummer:101182350

Produktbeskrivelse
- til hårde omgivelsesbetingelser
- Tomt hus af V4A-materiale
- Beskyttelses klasse IP69K
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseNBG632/NM
Artikenummer (Bestillingsnummer)101182350
EAN (European Article Number)4030661451121
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Globale egenskaber
KonstruktionsformAssembly housing
Materiale til kapslingRustfrit stål (V4A)
Material of the sealingNBR70 FDA
farve på overdel af husSølv
Farve, tætningenGrå
Bruttovægt1.250g
Generelle data - egenskaber
JordtilslutningJa
Antal kontrolområder2
Antal kabelgennemføringer1
Mekaniske data
Position for kabelgennemføringon the back
Fastgørelsewith M6x12 threaded holes on the back
Version af monteringsskruer4x M6
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring1 x M20
Diameter på kabelgennemføring20,3mm
Mekaniske data - afmåling
Længde204mm
Bredde110mm
Højde88mm
Gittermål60 x 154mm
Centerafstand for boringer60mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67IP69K
Omgivelsestemperatur-25 ... +80 °C
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 01.11.2026, 09.09