NBGLC11.1
Artikelnummer:103025900

Produktbeskrivelse
- hygiejnerigtigt design
- blå, synlige tætningselementer
- Beskyttelses klasse IP69K
- Intet ekstra monteringsmateriale som f.eks. afstandsstykke nødvendigt, i kraft af tætning af flade under huset
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseNBGLC11.1
Artikenummer (Bestillingsnummer)103025900
EAN (European Article Number)4030661525839
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Globale egenskaber
VersionMontagehus
Installationsforhold (mekaniske)alle flader min. 3° i forhold til vandret
Materiale til kapslingRustfrit stål (V2A)
Material of the sealingSilikone
farve på overdel af husSølv
Farve på underdel af husSølv
Farve, tætningenBlå
Bruttovægt786g
Generelle data - egenskaber
JordtilslutningJa
Anti-torsion protectionYes
Antal kontrolområder1
Antal kabelgennemføringer1
Mekaniske data
Position for kabelgennemføringunder
Version af monteringsskruer4x M5
Design af skruehovedetFladhovedskrue
Tightening torque of the fixing screws1,3Nm
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til husets dæksel1,3Nm
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring1 x M20
Diameter på kabelgennemføring20,1mm
Mekaniske data - afmåling
Længde100mm
Bredde100mm
Højde94mm
Mounting diameter22,5mm
Gittermål54 x 54mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67IP69K
Omgivelsestemperatur-25 ... +80 °C
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 21.11.2026, 21.08