NBGLC33.1
Artikelnummer:103032710

Produktbeskrivelse
- hygiejnerigtigt design
- blå, synlige tætningselementer
- Beskyttelses klasse IP69K
- Intet ekstra monteringsmateriale som f.eks. afstandsstykke nødvendigt, i kraft af tætning af flade under huset
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseNBGLC33.1
Artikenummer (Bestillingsnummer)103032710
EAN (European Article Number)4030661531878
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Globale egenskaber
KonstruktionsformAssembly housing
Installationsforhold (mekaniske)alle flader min. 3° i forhold til vandret
Materiale til kapslingRustfrit stål (V2A)
Material of the sealingSilikone
farve på overdel af husSølv
Farve på underdel af husSølv
Farve, tætningenBlå
Bruttovægt1.265g
Generelle data - egenskaber
JordtilslutningJa
Antal kontrolområder3
Antal kabelgennemføringer1
Anti-torsion protectionYes
Mekaniske data
Position for kabelgennemføringunder
Version af monteringsskruer6x M5
Design af skruehovedetFladhovedskrue
Tightening torque of the fixing screws2Nm
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til husets dæksel1,3Nm
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring1 x M20
Diameter på kabelgennemføring20,1mm
Mekaniske data - afmåling
Længde195mm
Bredde100mm
Højde94mm
Mounting diameter22,5mm
Gittermål54 X 75mm
Centerafstand for boringer65mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67IP69K
Omgivelsestemperatur-25 ... +80 °C
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 04.11.2026, 08.36