NBGLC55.1
Artikelnummer:103032721

Produktbeskrivelse
- Hus af rustfrit stål
- til anvendelse på levnedsmiddelmaskiner
- Beskyttelses klasse IP69K
- Variable størrelser med op til fem boringer til trykknapper
- Intet ekstra monteringsmateriale som f.eks. afstandsstykke nødvendigt, i kraft af tætning af flade under huset
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseNBGLC55.1
Artikenummer (Bestillingsnummer)103032721
EAN (European Article Number)4030661530185
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Globale egenskaber
VersionMontagehus
Materiale til kapslingRustfrit stål (V2A)
Farve på underdel af husSølv
Farve, tætningenBlå
Bruttovægt2.100g
Generelle data - egenskaber
Antal kontrolområder5
Antal kabelgennemføringer1
Mekaniske data
Position for kabelgennemføringsom vender fremad
Mekaniske data - Tilslutning
Diameter på kabelgennemføring20,3mm
Mekaniske data - afmåling
Bredde100mm
Højde94mm
Dybde315mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67IP69K
Ambient temperature-25 ... +80 °C
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 09.08.2026, 12.05