NDAN6GR/250°
Artikelnummer:103004129

Produktbeskrivelse
- til standard-potentiometre
- Beskyttelses klasse IP69K
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseNDAN6GR/250°
Artikenummer (Bestillingsnummer)103004129
EAN (European Article Number)4030661430874
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionDrejeomskifter til potentiometerMontering på forplade
KonstruktionsformStop ved 250°
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeLæbetætningerMembran
Frontringens materialeABS, forkromet
Materiale til potentiometermålingnikkelbelagt messing / rustfrit stål
Materiale til drejeknapABS
Farve på betjeningsdelSort
Farve til frontringenSølv
Farve på drejeknapGrå
Bruttovægt50g
Generelle data - egenskaber
MonteringsflangeJa
Fuldt isoleret Ja
Mekaniske data
FastgørelseMonteringsflange
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Mekaniske data - afmåling
Mounting height26mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde50mm
Bemærk (monteringsdybde)Plus tilslutning
Diameter på drejeknap26mm
Diameter på frontring44,5mm
Mounting diameter22,3mm
Potentiometerholderens boring30 … 40 mm
Diameter af aksel, maksimum6mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål50 x 60mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67IP69K
Ambient temperature+0 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Inkluderet
Inkluderet Potentiometre er ikke omfattet i leveringsomfanget og erhverves hos de pågældende producenter.
Bemærk
Bemærk (generelt)Til montering af potentiometre er der forudset en montering i midterhullet og to forskellige monteringer til tre huller.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.08.2026, 09.35