NDLBL/WS
Artikelnummer:103009265

Produktbeskrivelse
- Beskyttelses klasse IP69K
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseNDLBL/WS
Artikenummer (Bestillingsnummer)103009265
EAN (European Article Number)4030661468952
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionMontering på forpladeSignallampe
KonstruktionsformRundTastning
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeLæbetætninger
Materiale til operatorernePlastik
Frontringens materialeABS, forkromet
Farve på betjeningsdelHvid
Farve til frontringenSølv
Farve på bælgBlå
Bruttovægt30g
Generelle data - egenskaber
Kan belysesJa
MonteringsflangeJa
Sondering mulig Ja
Fuldt isoleret Ja
Number of contact elements, maximum2
Mekaniske data
Sikringuden
Mekanisk levetid, kommandoenheder1.000.000koblinger
FastgørelseMonteringsflange ELM
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for trykknappen1,5N
Aktuator-takt, minimum4mm
Aktuator-takt, maksimum5mm
Mekaniske data - afmåling
Højde11mm
Mounting height11mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diameter på tasteareal27mm
Diameter på frontring44,5mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål40 x 50mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP69K
Omgivelsestemperatur-28 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrisk data
Trykknappens koblingsfrekvens, maksimum1.000/h
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Monteringsflange er inkluderet i leverancen ELM
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 10.11.2026, 11.35