NDLP30BL/GN
Artikelnummer:103009740

Produktbeskrivelse
- lille med belysning
- Beskyttelses klasse IP69K
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseNDLP30BL/GN
Artikenummer (Bestillingsnummer)103009740
EAN (European Article Number)4030661469256
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionMontering på forpladeSvampetryk
KonstruktionsformOplystRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeLæbetætningerMembran
Materiale til operatorernePlastik
Frontringens materialeABS, forkromet
Materiale til tætningsbælgSilikone
Farve på betjeningsdelGrøn
Farve til frontringenSølv
Farve på bælgBlå
Bruttovægt36g
Generelle data - egenskaber
Kan belysesJa
MonteringsflangeJa
Sondering mulig Ja
Fuldt isoleret Ja
Number of contact elements, maximum2
Mekaniske data
Mekanisk levetid, kommandoenheder1.000.000koblinger
FastgørelseMonteringsflange EFM
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for trykknappen2N
Aktuator-takt, minimum4mm
Aktuator-takt, maksimum5mm
Mekaniske data - afmåling
Højde20mm
Diameter på aktuatorhoved30mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål40 x 50mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67IP69K
Omgivelsestemperatur-28 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrisk data
Trykknappens koblingsfrekvens, maksimum1.000/h
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 17.11.2026, 22.14