NDLRT/504D
Artikelnummer:101190649

Produktbeskrivelse
- Beskyttelses klasse IP69K
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseNDLRT/504D
Artikenummer (Bestillingsnummer)101190649
EAN (European Article Number)4030661603032
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Monteringsflange er inkluderet i leverancen ELM
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionMontering på forpladeSignallampe
KonstruktionsformRundTastning
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeLæbetætninger
Materiale til operatorernePlastik
Frontringens materialeABS, forkromet
Farve på betjeningsdelRød
Farve til frontringenSølv
Farve på bælgHvid
Bruttovægt30g
Generelle data - egenskaber
Med symbolmærkningJa (1)
Kan belysesJa
MonteringsflangeJa
Sondering mulig Ja
Fuldt isoleret Ja
Number of contact elements, maximum2
Mekaniske data
Sikringuden
Mekanisk levetid, kommandoenheder1.000.000koblinger
FastgørelseMonteringsflange ELM
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Symbol Mærkning Nummer504
Design af mærkningenPrint
Typisk aktiveringskraft for trykknappen1,5N
Aktuator-takt, minimum4mm
Aktuator-takt, maksimum5mm
Mekaniske data - afmåling
Højde11mm
Mounting height11mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diameter på tasteareal27mm
Diameter på frontring44,5mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål40 x 50mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP69K
Omgivelsestemperatur-28 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrisk data
Trykknappens koblingsfrekvens, maksimum1.000/h
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 11.11.2026, 22.23