NDP50BL/GN
Artikelnummer:103009729

Produktbeskrivelse
- stor uden spærre
- Beskyttelses klasse IP69K
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseNDP50BL/GN
Artikenummer (Bestillingsnummer)103009729
EAN (European Article Number)4030661469089
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Monteringsflange er inkluderet i leverancen EFM
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionMontering på forpladeSvampetryk
KonstruktionsformRundStor
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeLæbetætningerMembran
Materiale til operatorerneABS
Frontringens materialeABS, forkromet
Materiale til tætningsbælgSilikone
Farve på betjeningsdelGrøn
Farve til frontringenSølv
Farve på bælgBlå
Bruttovægt50g
Generelle data - egenskaber
MonteringsflangeJa
Fuldt isoleret Ja
Number of contact elements, maximum3
Mekaniske data
Mekanisk levetid, kommandoenheder1.000.000koblinger
FastgørelseMonteringsflange EFM
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for trykknappen2N
Aktuator-takt, minimum4mm
Aktuator-takt, maksimum5mm
Mekaniske data - afmåling
Mounting height45mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Bemærk (monteringsdybde)Depth behind front panel including one contact element
Diameter på aktuatorhoved50mm
Diameter på frontring44,5mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål40 x 50mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67IP69K
Omgivelsestemperatur-28 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrisk data
Trykknappens koblingsfrekvens, maksimum1.000/h
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 13.11.2026, 20.25