NDRR50GR/RT
Artikelnummer:101163594

Produktbeskrivelse
- Nødstoptrykknap
- Beskyttelses klasse IP69K
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseNDRR50GR/RT
Artikenummer (Bestillingsnummer)101163594
EAN (European Article Number)4030661477053
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Monteringsflange er inkluderet i leverancen ELM
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
VersionMontering på forpladeNødstoptrykknap
KonstruktionsformEkstern springmekanisme
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeLæbetætningerMembran
Materiale til operatorerneABS
Frontringens materialeABS, forkromet
Materiale til tætningsbælgSilikone
Farve på betjeningsdelRød
Farve til frontringenSølv
Farve på bælgSort
Bruttovægt50g
Generelle data - egenskaber
NødstopsknapJa
MonteringsflangeJa
SikkerhedsfunktionerneJa
Ekstern springmekanismeJa
Låsning Ja
Fuldt isoleret Ja
Number of contact elements, maximum2
Mekaniske data
MonteringsvejledningThe unlock symbol should point upward.
SikringTræk oplåsning
Mekanisk levetid, nødstopsknap100.000koblinger
FastgørelseMonteringsflange ELM
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for trykknappen25N
Mekaniske data - afmåling
Mounting height45mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Bemærk (monteringsdybde)Depth behind front panel including one contact element
Diameter på aktuatorhoved50mm
Diameter på frontring44,5mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål50 x 50mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67IP69IP69K
Omgivelsestemperatur-28 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrisk data
Nødstoppets koblingsfrekvens, maksimum600/h
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 17.11.2026, 01.31