NDTBL/WS/109D
Artikelnummer:103034295

Produktbeskrivelse
- Beskyttelses klasse IP69K
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseNDTBL/WS/109D
Artikenummer (Bestillingsnummer)103034295
EAN (European Article Number)4030661535098
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionMontering på forpladeTrykknap
KonstruktionsformRundTastning
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeLæbetætningerMembran
Materiale til operatorerneABS
Frontringens materialeABS, forkromet
Farve på betjeningsdelHvid
Farve til frontringenSølv
Farve på bælgBlå
Bruttovægt25g
Generelle data - egenskaber
Med symbolmærkningJa (1)
MonteringsflangeJa
Sondering mulig Ja
Fuldt isoleret Ja
Number of contact elements, maximum3
Mekaniske data
Sikringuden
Mekanisk levetid, kommandoenheder1.000.000koblinger
FastgørelseMonteringsflange EFM
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Symbol Mærkning Nummer109
Design af mærkningenPrint
Typisk aktiveringskraft for trykknappen1,5N
Aktuator-takt, minimum4mm
Aktuator-takt, maksimum5mm
Mekaniske data - afmåling
Mounting height11mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diameter på tasteareal27mm
Diameter på frontring44,5mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål50 x 50mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67IP69K
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrisk data
Trykknappens koblingsfrekvens, maksimum1.000/h
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Monteringsflange er inkluderet i leverancen EFM
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 04.10.2026, 11.52