NHS40/O.VA-PL.-3034
Artikelnummer:103034394

Produktbeskrivelse
- Hovedafbryder 16A - 63A
- Beskyttelses klasse IP69K
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseNHS40/O.VA-PL.-3034
Artikenummer (Bestillingsnummer)103034394
EAN (European Article Number)4030661569482
eCl@ss number, version 12.027-37-14-03
eCl@ss number, version 11.027-37-14-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-14-03
ETIM number, version 7.0EC000216
ETIM number, version 6.0EC000216
Globale egenskaber
ForskrifterANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
VersionHovedafbryder 40 AMontering på forplade
KonstruktionsformLille mærkningspladeRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Omskifterlang
ForseglingstypeLæbetætningerMembran
Materiale af etiketRustfrit stål (V4A)
Materiale til holderRustfrit stål (V4A)
Frontringens materialeABS, forkromet
Materiale til håndtagABS
Farve på etiketSølv
Farve til holderSølv
Farve på kontaktelementetSort
Farve til frontringenSølv
Farve på håndtagSort
Farve på bælgSort
Bruttovægt650g
Generelle data - egenskaber
Udgangsstilling kan aflåses Ja
Låsning Ja
Fuldt isoleret Ja
Antal afbryderpositioner1
Number of main contacts3
Mekaniske data
SikringDreje oplåsning
Låsestillinghøjre
Mekanisk levetid, minimum100.000koblinger
Koblingsvinkel, højre90°
FastgørelseSkruer
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Mounting position main contacts0°
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutningskvadrat, minimum0,75 mm², fleksibel1 mm², stiv
Tilslutningskvadrat , maksimum6 mm², fleksibel10 mm², stiv
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat8AWG
Tilspændingsmoment af Klemmer2,5Nm
Forbindelse (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - afmåling
Længde80mm
Bredde70mm
Højde118mm
Mounting height29mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde85mm
Bemærk (monteringsdybde)Plus tilslutning
Diameter på aktuatorhoved44,5mm
Diameter på frontring44,5mm
Længde på omskifter52mm
Diameter på håndtag39mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum5mm
BemærkPr. hus
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67IP69
Ambient temperature+0 ... +80 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Ambient temperature, switch element, maximumencapsulated +40°Copen +50°C
Ambient temperature, switch element, minimumencapsulated -25°Copen -25°C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm40A
Rated operating voltage690VAC
Betinget målt kortslutningsstrøm15.000A
Koblings effekt, AC-311.000W
Koblings effekt, AC-2315.000W
KoblingsprincipKlide kontakt
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Sikker feltboks med decentrale I/O´sSikker feltboks med decentrale I/O´s
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)without strengthening plate, with marking plate
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 09.10.2026, 00.01