NHS63
Artikelnummer:101184920

Produktbeskrivelse
- Hovedafbryder 16A - 63A
- Beskyttelses klasse IP69K
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseNHS63
Artikenummer (Bestillingsnummer)101184920
EAN (European Article Number)4030661484532
eCl@ss number, version 12.027-37-14-03
eCl@ss number, version 11.027-37-14-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-14-03
ETIM number, version 7.0EC000216
ETIM number, version 6.0EC000216
Globale egenskaber
ForskrifterANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
VersionHovedafbryder 63 AMontering på forplade
KonstruktionsformForstærkningspladeRundStor mærkningsplade
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Omskifterlang
ForseglingstypeLæbetætningerMembran
Materiale af etiketRustfrit stål (V4A)
Materiale til holderRustfrit stål (V4A)
Frontringens materialeABS, forkromet
Materiale til håndtagABS
Farve på etiketSølv
Farve til holderSølv
Farve på kontaktelementetSort
Farve til frontringenSølv
Farve på monteringspladeSølv
Farve på håndtagSort
Farve på bælgSort
Bruttovægt700g
Generelle data - egenskaber
Udgangsstilling kan aflåses Ja
Låsning Ja
Fuldt isoleret Ja
Antal afbryderpositioner1
Number of main contacts3
Mekaniske data
SikringDreje oplåsning
Låsestillinghøjre
Mekanisk levetid, minimum100.000koblinger
Koblingsvinkel, højre90°
FastgørelseSkruer
Tilspændingsmoment skruelængde1,6Nm
Mounting position main contacts0°
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutningskvadrat, minimum4 mm², fleksibel
Tilslutningskvadrat , maksimum16 mm², fleksibel
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat4AWG
Tilspændingsmoment af Klemmer2,5Nm
Forbindelse (mekanisk)Skrue terminaler
Mekaniske data - afmåling
Længde110mm
Bredde110mm
Højde118mm
Mounting height33mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde85mm
Bemærk (monteringsdybde)Plus tilslutning
Diameter på aktuatorhoved44,5mm
Diameter på frontring44,5mm
Længde på omskifter52mm
Diameter på håndtag39mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum5mm
BemærkPr. hus
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67IP69
Omgivelsestemperatur+0 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Ambient temperature, switch element, maximumencapsulated +40°Copen +50°C
Ambient temperature, switch element, minimumencapsulated -25°Copen -25°C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm63A
Rated operating voltage690VAC
Koblings effekt, AC-322.000W
Koblings effekt, AC-2322.000W
KoblingsprincipKlide kontakt
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Sikker feltboks med decentrale I/O´sSikker feltboks med decentrale I/O´s
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)including strengthening plate
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 11.11.2026, 00.36