NK-T-42-2ST8-1
Artikelnummer:103013341

Produktbeskrivelse
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
- Passer til
- op til 6 mm tykkelse af forplade
- Passende til fødevareindustrien
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseNK-T-42-2ST8-1
Artikenummer (Bestillingsnummer)103013341
EAN (European Article Number)4030661490342
eCl@ss number, version 12.027-37-14-04
eCl@ss number, version 11.027-37-14-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-14-04
ETIM number, version 7.0EC000632
ETIM number, version 6.0EC000632
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Materiale til operatorernePlastik
Frontringens materialePlastik
Materiale til tætningsbælgSilikone
Tætningsbælgens materialestyrke1,5mm
Farve til frontringenSort
Farve på bælgBlå
Bruttovægt40g
Generelle data - egenskaber
Retur til udgangsstillingJa
Ekstra tætningJa
Udvendige anvendelsesområderJa
SikkerhedsfunktionerneNej
Antal retninger4
Antal tastepositioner4
Bemærk (tastepositioner)Position A, B, C, D
Antal tilslutninger mekanisk2
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Mekanisk levetid, tasteposition (hver position)500.000koblinger
Koblingsvinkel20°
Aktuator kraft, cirka11N
FastgørelseMidtermøtrik SW41
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutningsmåde2 × indbygningsstik M12, 8‑polet, A‑kodet
Mekaniske data - afmåling
Monteringsdybde30mm
Bemærk (monteringsdybde)Plus tilslutning
Længde på aktuatoren85mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1,5mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Diameter til montering iht. IEC/EN 60947-122.3 + 0.4mm
Gittermål90 x 90mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på kontaktelementetIP67
Beskyttelsesklasse af frontpladeIP67IP69
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui30 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,5kV
Grad af forurening2
Elektrisk data
Forsyningsstrøm300mA
Brugskategori DC-1230VDC
Brugskategori DC-120,3A
Koblings effekt, maksimum {VA}7,2W
KoblingsprincipReedkontakter, berøringsfri virkende
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Switching elementsondering
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.07.2026, 19.05