NKF2-10/10Z-B-2M
Artikelnummer:163003078

Produktbeskrivelse
- 2 Kontakt
- Udførelse to-pedals
- Lille, flad konstruktion
- Moderne og symmetrisk design
- med Med kabel, 2 m
- Kontaktversioner bestående af skifte- eller lukkekontakter
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseNKF2-10/10Z-B-2M
Artikenummer (Bestillingsnummer)163003078
EAN (European Article Number)4030661427812
eCl@ss number, version 12.027-37-12-18
eCl@ss number, version 11.027-37-12-18
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-18
ETIM number, version 7.0EC001258
ETIM number, version 6.0EC001258
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Materiale til kapslingbrudsikkert termoplast
Materiale til pedalenABS termoplast
husets farveRAL 9006 (Hvid aluminium)
RAL-farve på pedal9005
Farve på pedalSort
Bruttovægt1.020g
Generelle data - egenskaber
Antal blænder1
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
TilslutningsmådeMed kabel
Mekaniske data - afmåling
Bredde215mm
Højde49mm
Dybde138mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Elektrisk data
Brugskategori AC-15240VAC
Brugskategori AC-152,5A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-131A
KoblingselementNormalt åben kontakt (NO)
KoblingsprincipSpring kontakt
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.09.2026, 21.59