NMLGB
Artikelnummer:101174520

Produktbeskrivelse
- fladt trykdom
- til belysningselementer
- Beskyttelses klasse IP69K
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseNMLGB
Artikenummer (Bestillingsnummer)101174520
EAN (European Article Number)4250116201396
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionMontering på forpladeoplyst signal
KonstruktionsformFladt trykdomRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtætningerLæbetætningerMembran
Materiale til kuplenPA (12)
Frontringens materialeABS, forkromet
Farve på trykknapGul
Farve til frontringenSølv
Bruttovægt30g
Generelle data - egenskaber
Kan belysesJa
MonteringsflangeJa
Fuldt isoleret Ja
Mekaniske data
FastgørelseMonteringsflange ELM
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Mekaniske data - afmåling
Mounting height9mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Højde på trykdom2mm
Diameter på trykdom26mm
Diameter på frontring44,5mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål40 x 50mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67IP69K
Omgivelsestemperatur-40 ... +80 °C
Modstand over for slag30 g / 18 ms
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status)for 24VAC/DC
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Monteringsflange er inkluderet i leverancen ELM
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 11.11.2026, 03.47