NSK-GR
Artikelnummer:101174645

Produktbeskrivelse
- Velegnet til trykknapper og lystrykknapper
- Beskyttelses klasse IP69K
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseNSK-GR
Artikenummer (Bestillingsnummer)101174645
EAN (European Article Number)4030661605173
eCl@ss number, version 12.027-37-12-25
eCl@ss number, version 11.027-37-12-25
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-25
ETIM number, version 7.0EC000624
ETIM number, version 6.0EC000624
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Globale egenskaber
VersionBeskyttelseskraver mod utilsigtet berøring
KonstruktionsformBeskyttelseskrave
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Materiale til kapslingPlastik
husets farveSort
Bruttovægt25g
Mekaniske data
FastgørelseMontering på bagsiden. Hertil kræves 4 bundhuller Ø 3.5 mm, 12 mm dybde til selvskærende skruer. Afstanden er på 56 x 60 mm.
Mekaniske data - afmåling
Længde74mm
Bredde85mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 17.11.2026, 02.13