NSK2/V4A
Artikelnummer:103061693

Produktbeskrivelse
- Velegnet til trykknapper og lystrykknapper
- Beskyttelses klasse IP69K
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseNSK2/V4A
Artikenummer (Bestillingsnummer)103061693
EAN (European Article Number)4030661675732
eCl@ss number, version 12.027-37-12-25
eCl@ss number, version 11.027-37-12-25
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-25
ETIM number, version 7.0EC000624
ETIM number, version 6.0EC000624
Globale egenskaber
VersionNØDSTOP-beskyttelseskrave
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Materiale til holderRustfrit stål (V4A)
Farve til holderSølv
Bruttovægt100g
Mekaniske data
FastgørelseFastgørelseshuller på bagsiden
Version af monteringsskruer2x M5
Mekaniske data - afmåling
Længde52mm
Bredde76mm
Højde40mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.11.2026, 02.40