NUE
Artikelnummer:101164776

Produktbeskrivelse
- Adapter til indbygning i aktuatorhoveder i serien N med huldiameter 30.5
- Beskyttelses klasse IP69K
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseNUE
Artikenummer (Bestillingsnummer)101164776
EAN (European Article Number)4250116200610
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061
VersionReduktionsring
KonstruktionsformReduktion 30,5 mm til 22,2 mm
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Bruttovægt20g
Mekaniske data - afmåling
Diameter, hul30,5mm
Mounting diameter22,3mm
Gittermål50 x 50mm
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur-25 ... +80 °C
Inkluderet
Inkluderet Adapterring, pakning, Spændeskive
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 07.11.2026, 06.32