NWSE10K.1
Artikelnummer:103042356

Produktbeskrivelse
- med op til 12 skiftepositioner
- Beskyttelses klasse IP69K
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseNWSE10K.1
Artikenummer (Bestillingsnummer)103042356
EAN (European Article Number)4030661560144
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
VersionMontering på forpladeTrinvælgerknap
KonstruktionsformRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Omskifterlang
ForseglingstypeLæbetætningerMembran
Frontringens materialeABS, forkromet
Materiale til håndtagABS
Farve til frontringenSølv
Farve på håndtagSort
Farve på bælgSort
Bruttovægt100g
Generelle data - egenskaber
Låsning Ja
Fuldt isoleret Ja
Antal afbryderpositioner10
Mekaniske data
Koblingsvinkel30°
FastgørelseMonteringsflange
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutningskvadrat, minimum0,5 mm², fleksibel0,5 mm², stiv
Tilslutningskvadrat , maksimum1,5 mm², fleksibel2,5 mm², stiv
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Forbindelse (mekanisk)Skrueforbindelse M20 x 1,5
Mekaniske data - afmåling
Mounting height26mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde87,5mm
Diameter på frontring44,5mm
Længde på omskifter46mm
Diameter på håndtag39mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67IP69K
Omgivelsestemperatur+0 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui690 V
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm20A
Koblings effekt, AC-35.500W
Koblings effekt, AC-237.500W
Bemærk
Bemærk (generelt)Hvis nulstilling er påkrævet, anbefaler vi at vælge trin 1 (kontakt 1) og ikke tildele den.Korrosionsbeskyttelse for elektriske elementer bag frontpladen kan ikke garanteres.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 16.10.2026, 11.39