NWSP32GR
Artikelnummer:101160850

Produktbeskrivelse
- til 3-cifrede valgafbrydere
- Grå
- Udskiftning af nøglevælgerkontakt i hygiejneområdet
- Beskyttelses klasse IP69K
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseNWSP32GR
Artikenummer (Bestillingsnummer)101160850
EAN (European Article Number)4250116200443
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Globale egenskaber
VersionSelector switch lockout
Installationsforhold (mekaniske)Skruesamling
Materiale til kapslingPlastik
farve på overdel af husgennemsigtig
Farve på underdel af husblack
Bruttovægt40g
BemærkTil 3-cifrede valgafbrydere
Mekaniske data
FastgørelseMontering på bagsiden. Hertil kræves 4 bundhuller Ø 3.5 mm, 12 mm dybde til selvskærende skruer. Afstanden er på 56 x 60 mm.Skruer
Mekaniske data - afmåling
Længde74mm
Bredde85mm
Højde30,5mm
Gittermål74 x 85mm
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur-25 ... +80 °C
Modstand over for slag30 g / 18 ms
Vibrationsfasthed20 g / 10 ... 150 Hz
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 05.11.2026, 13.13