NWTS32
Artikelnummer:101164756

Produktbeskrivelse
- med skifte- og berøringspositioner
- Beskyttelses klasse IP69K
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseNWTS32
Artikenummer (Bestillingsnummer)101164756
EAN (European Article Number)4250116200252
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Monteringsflange er inkluderet i leverancen EFM
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionMontering på forpladeselector switch
KonstruktionsformRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Omskifterkort
ForseglingstypeLæbetætningerMembran
Frontringens materialeABS, forkromet
Materiale til håndtagABS
Farve til frontringenSølv
Farve på håndtagSort
Farve på bælgSort
Bruttovægt35g
Generelle data - egenskaber
Sondering mulig Ja
Låsning Ja
Fuldt isoleret Ja
Antal tastepositioner1
Antal stempler2
Antal afbryderpositioner2
Number of contact elements, maximum2
Mekaniske data
Sikringhøjre: uden dreje oplåsningvenstre: dreje oplåsning
Låsestillingvenstre
Tastestillinghøjre
Mekanisk levetid, kommandoenheder300.000koblinger
Koblingsvinkel, venstre 35°
Koblingsvinkel, højre55°
FastgørelseMonteringsflange EFM
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for omskifter0,2N
Mekaniske data - afmåling
Mounting height26mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diameter på frontring44,5mm
Længde på omskifter28mm
Diameter på håndtag39mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål50 x 50mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67IP69K
Omgivelsestemperatur+0 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrisk data
Trykknappens koblingsfrekvens, maksimum1.000/h
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 13.11.2026, 03.18