NWTS321
Artikelnummer:101164752

Produktbeskrivelse
- med skifte- og berøringspositioner
- Beskyttelses klasse IP69K
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseNWTS321
Artikenummer (Bestillingsnummer)101164752
EAN (European Article Number)4030661538730
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionMontering på forpladeselector switch
KonstruktionsformRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Omskifterkort
ForseglingstypeLæbetætningerMembran
Frontringens materialeABS, forkromet
Materiale til håndtagABS
Farve til frontringenSølv
Farve på håndtagSort
Farve på bælgSort
Bruttovægt35g
Generelle data - egenskaber
Sondering mulig Ja
Låsning Ja
Fuldt isoleret Ja
Antal tastepositioner1
Antal stempler2
Antal afbryderpositioner2
Number of contact elements, maximum2
Mekaniske data
Sikringhøjre: dreje oplåsningvenstre: uden dreje oplåsning
Låsestillinghøjre
Tastestillingvenstre
Mekanisk levetid, kommandoenheder300.000koblinger
Koblingsvinkel, venstre 55°
Koblingsvinkel, højre35°
FastgørelseMonteringsflange EFM
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for omskifter0,2N
Mekaniske data - afmåling
Mounting height26mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diameter på frontring44,5mm
Længde på omskifter28mm
Diameter på håndtag39mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål50 x 50mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67IP69K
Omgivelsestemperatur+0 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrisk data
Trykknappens koblingsfrekvens, maksimum1.000/h
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Monteringsflange er inkluderet i leverancen EFM
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 07.11.2026, 06.06