NZSO-V4A
Artikelnummer:101183192

Produktbeskrivelse
- Beskyttelses klasse IP69K
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseNZSO-V4A
Artikenummer (Bestillingsnummer)101183192
EAN (European Article Number)4030661484518
eCl@ss number, version 12.027-37-12-25
eCl@ss number, version 11.027-37-12-25
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-25
ETIM number, version 7.0EC000624
ETIM number, version 6.0EC000624
Globale egenskaber
Versionmarking plate
KonstruktionsformLille
Installationsforhold (mekaniske)Selvklæbende
Materiale til kapslingRustfrit stål
husets farveSølv
Bruttovægt22g
Mekaniske data - afmåling
Længde56,5mm
Bredde44,4mm
Højde0,2mm
Diameter til montering22.3mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 09.11.2026, 21.21