PDM-IOP-4CC-IOP
Artikelnummer:103012160

Produktbeskrivelse
- Til parallelle IO-apparater
- Passivt fordelermodul til serieforbindelse
- Wargo klemmer
- Til 1 - 4 elektroniske SCHMERSAL sikkerhedsafbrydere
- Enkeltafsikring af sikkerhedsafbryderne
- Til montering i el-skab
- Beskyttelses klasse IP00
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelsePDM-IOP-4CC-IOP
Artikenummer (Bestillingsnummer)103012160
EAN (European Article Number)4030661485256
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Bruttovægt165g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Ja
Antal LEDs5
Mekaniske data
FastgørelseHurtig fastgørelse til standard DIN skinne iht. IEC 60715
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutningskvadrat, minimum0.25 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Forbindelse (mekanisk)cage terminals
Mekaniske data - afmåling
Bredde45mm
Højde105,4mm
Dybde67,7mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP00
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Relativ fugtighed, minimum5%
Relativ fugtighed, maksimum95%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserende
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalIII
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening2
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -15 % / +10 %
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm10.000mA
Bemærk (elektriske data, sikringstal)External fuse protection required ≤ 10A slow blow when used to UL 61010.
Elektriske data - spændingsforsyning eksterne enheder
Rated operating voltage24VDC
Rated operating current800mA
Internal electrical fuse1.5 A (Integrated automatic resettable fuse)
Tilstandsvisning - LED 01
Status LEDFuse LED device port
LED-positionF1 ... F4
LED-farvegrøn
Tilstandsvisning - LED 08
Status LEDPower-LED module
LED-positionPOWER
LED-farvegrøn
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 02.08.2026, 16.13