PFB-SD-4M12-SD
Artikelnummer:103013574

Produktbeskrivelse
- Til SD-grænseflade-apparater
- Passiv feltboks til serieforbindelse
- M12 Forbindelse, 8 polet
- Til 1 - 4 elektroniske SCHMERSAL sikkerhedsafbrydere
- Enkeltafsikring af sikkerhedsafbryderne
- Robust udførelse til montering på stedet
- Beskyttelses klasse IP67
Bestillings data
ProdukttypebetegnelsePFB-SD-4M12-SD
Artikenummer (Bestillingsnummer)103013574
EAN (European Article Number)4030661491684
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1
Materiale til kapslingPlastik, Polyamid PA 6 GV
Materiale af etiketPlastik, Polyamid PA
Materiale på skueglasPolyamid PACM 12
Materiale, elektronikstøbegodsPolyuretan 2K PU
Bruttovægt443g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Ja
Antal LEDs9
Mekaniske data
FastgørelseSkruer
Version af monteringsskruer2x M6
Til-3Nm
Type of the fixing screws, viewing window2x TX10 (Torx)
Tightening torque of the fastening screws for the viewing window, maximum0,6Nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeM12 Forbindelsesfatning / Stik
Tilslutning Stik, Indgang/UdgangX1 - X4: M12, 8-polet, A-kodet
Tilslutning, Stik, Power I/OM12 POWER, 4-polet, T-kodet
Terminal Connector, IO SignalM12, 4-polet, A-kodet
Tightening torque of electrical connection, minimum0,8Nm
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning, maksimum1,5Nm
Mekaniske data - afmåling
Bredde63mm
Højde156,6mm
Dybde36,1mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67
Omgivelsestemperatur-20 ... +65 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +70 °C
Relativ fugtighed, minimum10%
Relativ fugtighed, maksimum95%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserende
Vibrationsbestandighed10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalIII
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -15 % / +10 % (stabiliseret PELV-netdel)
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm10.000mA
Bemærk (elektriske data, sikringstal)External fuse protection required ≤ 10A slow blow when used to UL 61010.
Elektriske data - spændingsforsyning eksterne enheder
Rated operating voltage24VDC
Rated operating current800mA
Internal electrical fuse1.5 A (Integrated automatic resettable fuse)
Tilstandsvisning - LED 01
Status LEDPower LED device port
LED-positionP: 1 ... 4
LED-farvegrøn
Tilstandsvisning - LED 02
Status LEDInput-LED, apparattilslutning
LED-positionI: 1 ... 4
LED-farveGul
Tilstandsvisning - LED 08
Status LEDPower LED feltboks
LED-position"Pwr": Modul
LED-farvegrøn
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 03.11.2026, 10.46