Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. Beskyttelseshus IP69
  2. PH-440
PH-440

PH-440

  • Beskyttelseshus til SLC/SLG440
  • Ekstremt robust beskyttelsesrør lavet af polycarbonate
  • Slagfast - Brudsikker - Ridsefast
  • Membran og monteringsbeslag lavet af rustfrit stål
  • Endestykker og kabelgennemføring af polyamid
  • Beskyttelsesklasse IP69
  • ECOLAB-certificeret
4 Produkter
PH-440-ER-01

PH-440-ER-01

Art. nr. 103026836

Protective enclosure for SLC/SLG440 seriesProtection field heights 170 mm ... 490 mm

PH-440-ER-02

PH-440-ER-02

Art. nr. 103026837

Protective enclosure for SLC/SLG440 seriesProtection field heights 500 mm ... 890 mm

PH-440-ER-03

PH-440-ER-03

Art. nr. 103026838

Protective enclosure for SLC/SLG440 seriesProtection field heights 900 mm ... 1290 mm

PH-440-ER-04

PH-440-ER-04

Art. nr. 103026839

Protective enclosure for SLC/SLG440 seriesProtection field heights 1370 mm ... 1770 mm

4 Resultater fundet.