PROTECT-PE-02-SK
Artikelnummer:101210949

Produktbeskrivelse
- Tilslutningsmuligheder fra op til 4 sensorer med potentiabehæftede signaler, z.B. Schmersal-CSS-Produkte og AOPD’s (kun PROTECT-PE-02)
- Indgange for op til 4 følere pr. interface, f.eks.: magnetiske sikkerhedsafbrydere af typen BNS, nødstopsenheder, sammenlåsningsenheder og andre
- 2 sikkerhedskontakter
- Signaludgang for hver føler (overvågning af følerens to kredsløb) og alle sensorer (Y5, summesignal)
Bestillings data
ProdukttypebetegnelsePROTECT-PE-02-SK
Artikenummer (Bestillingsnummer)101210949
EAN (European Article Number)4030661562148
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimastressEN 60068-2-78
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, ventileret
Bruttovægt180g
Generelle data - egenskaber
Elektronisk sikringJa
Registrering af ledningsbrud Ja
Aftagelige terminalerJa
Automatisk reset-funktionJa
Registrering af jordforbindelseJa
Integreret display, genereltJa
Antal hjælpekontakter2
Antal LEDs6
Antal bryderkontakter2
Antal signaludgange7
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
STOP kategori 0
Klassifikation - relæudgange
Performance Level, tild
Kategori iht. EN ISO 138493
Diagnostic Coverage (DC) Level60%
PFH-værdi2,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), egnet i2
Brugstid20År
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
FastgørelseHurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715
Mekaniske data - Tilslutning
TerminalbetegnelserIEC/EN 60947-1
Tilslutningskvadrat, minimum0,14 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1.5 mm²
Tilspændingsmoment af Klemmer0,6Nm
Forbindelse (mekanisk)aftagelige skrue terminaler
Mekaniske data - afmåling
Bredde65,5mm
Højde126mm
Dybde61mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på husetIP20
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesignIP20
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 %
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening iht. VDE 01102
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -15 % / +20 %
Ripple voltage10%
Forsyningsspænding24VDC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum21.1VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum26.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum21.1VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum26.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller DC, minimum21,1VDC
Fastsat vekselstrømsspænding nær DC, maksimum28,8VDC
Elektrisk effektforbrug1,7W
Indgangsmodstand ved Ue2.900Ω
Kontaktmodstand, maksimum {Ω}0,1Ω
Bemærk, (Kontaktmodstand)i ny tilstand
Drop-ud-forsinkelse i tilfælde af strømsvigt, maksimum60ms
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, maksimum10ms
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}10ms
Elektriske data - sikre relæudgange
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-132A
Brydeevne, minimum10VDC
Brydeevne, minimum10mA
Brydeevne, maksimum24VAC
Brydeevne, maksimum2A
Elektrisk data - digitale indgange
Indgangssignal, HIGH-Signal "1"19 - 28,8 VDC
Indgangssignal, LOW-Signal "0"0 - 1 VDC
Ledningsmodstand, maksimum40Ω
Elektriske data - Digital udgang
Spænding, brugskategori DC-1224VDC
Strøm, brugskategori DC-120,1A
Elektrisk data - relæudgange (hjælpekontakterne)
Brydeevne, maksimum24VDC
Brydeevne, maksimum0,1A
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificeringEMC-direktivet
Tilstandsvisning
Viste funktionstilstandeIntern driftsspænding UiPosition relæ K1Position relæ K2Position relæ K3Position relæ K3
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)BeskyttelsessystemNødstopsknapSikkerhedsfølerSikkerhedslysbomTrækwire nødstopsafbrydere
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 30.08.2026, 13.06