Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Sverige
SV
Tyrkiet
TR
Tyskland
DE
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Sikkerhedsstyringer
  2. PROTECT PSC1

PROTECT PSC1

PSC1-10

PSC1-10

  • •Kan udvides modulært med intil 64 sikre ind-/udgange
  • •4 sikre 2A pp-afbrydende diodeudgange, kan omskiftes til 2 sikre p-/n-afbrydende diodeudgange
  • •14 sikre indgange på grundmodulet
  • •2 Signaludgange
  • •2 sikre relækontakter
Til kategori
PSC1-100

PSC1-100

  • •Kan udvides modulært med intil 272 sikre ind-/udgange
  • •Til EN 61800-5-2 ()
  • •4 sikre 2A pp-afbrydende diodeudgange, kan omskiftes til 2 sikre p-/n-afbrydende diodeudgange
  • •14 sikre indgange på grundmodulet
  • •20 omskiftelige, sikre ind-/udgange
  • •6 Signaludgange
  • •2 Sikre relæudgange
  • •2 sikre relækontakter
Til kategori
Ekspansionsmodul

Ekspansionsmodul

Til kategori
Tilbehør

Tilbehør

Til kategori

PROTECT PSC1 programmerbare sikkerhedscontrollere

Den programmerbare sikkerhedscontroller PROTECT PSC1 består af frit programmerbare kompakte controllere og I/O-udvidelsesmoduler. De sørger for sikker signalbehandling af nødstopkontakter, lysgitre, beskyttelsesdørskontakter og andre elektroniske og mekaniske sikkerhedsafbrydere. Det er også muligt at overvåge akser sikkert ved hjælp af talrige funktioner. Der kan oprettes forbindelse til alle almindelige feltbussystemer med den universelle kommunikationsgrænseflade. Den nødvendige feltbusprotokol vælges og indstilles nemt via software.

Alle serier har et meget højt kvalitetsniveau og en lang levetid. De har et modulært design og kan derfor tilpasses optimalt til den enkelte applikation.