PS-J200
Artikelnummer:103010951

Produktbeskrivelse
- med kunststofstang Ø 6 mm
- Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
- kun til placeringsopgaver
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelsePS-J200
Artikenummer (Bestillingsnummer)103010951
EAN (European Article Number)4030661477138
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Globale egenskaber
ArmmaterialePlastik
Materiale til stangenPlastik
Bruttovægt68g
Generelle data - egenskaber
Modular designYes
Mekaniske data
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mekaniske data - afmåling
Længde214,5mm
Bredde26mm
Højde41,6mm
Diameter på stang6mm
Længde på hævearm200mm
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur-30 ... +80 °C
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 14.10.2026, 09.26