PS-J301
Artikelnummer:103031876

Produktbeskrivelse
- med stang i rustfrit stål
- Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
- kun til placeringsopgaver
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelsePS-J301
Artikenummer (Bestillingsnummer)103031876
EAN (European Article Number)4030661528649
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Globale egenskaber
Aktuatortype iht. DIN EN 50041D
ArmmaterialePlastik
Materiale til stangenStainless steel
Bruttovægt108g
Generelle data - egenskaber
Modular designYes
Mekaniske data
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mekaniske data - afmåling
Længde214,5mm
Bredde26mm
Højde41,6mm
Diameter på stang6mm
Længde på hævearm200mm
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur-30 ... +80 °C
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.11.2026, 19.36