PS-N306
Artikelnummer:103059526

Produktbeskrivelse
- med gummirulle 50 mm diameter
- Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
- indstillelig i længde i 2 mm trin
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelsePS-N306
Artikenummer (Bestillingsnummer)103059526
EAN (European Article Number)4030661664781
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Globale egenskaber
Aktuatortype iht. DIN EN 50041A
ArmmaterialeStainless steel
Bruttovægt97g
Generelle data - egenskaber
SikkerhedsfunktionerneJa
Modular designYes
Mekaniske data
RullematerialeGummi
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mekaniske data - afmåling
Længde107,5mm
Bredde50mm
Højde59,8mm
Rullens bredde11,5mm
Diameter af rulle50mm
Længde på hævearm58mm
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur-30 ... +80 °C
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 27.10.2026, 20.32