PS-R202
Artikelnummer:103059591

Produktbeskrivelse
- Messingrulle Ø 9,5 mm
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
Bestillings data
ProdukttypebetegnelsePS-R202
Artikenummer (Bestillingsnummer)103059591
EAN (European Article Number)4030661664989
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Globale egenskaber
Aktuatortype iht. DIN EN 50047C
ArmmaterialeStainless steel
Generelle data - egenskaber
SikkerhedsfunktionerneJa
Modular designYes
Mekaniske data
RullematerialeMessing
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mekaniske data - afmåling
Længde29,5mm
Diameter total16,5mm
Rullens bredde3,5mm
Diameter af rulle9,5mm
Omgivende forhold
Ambient temperature-30 ... +80 °C
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 31.08.2026, 09.06