PS-R220
Artikelnummer:103059593

Produktbeskrivelse
- Kunststofrulle Ø 9,5 mm
- Ø M18
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
Bestillings data
ProdukttypebetegnelsePS-R220
Artikenummer (Bestillingsnummer)103059593
EAN (European Article Number)4030661665023
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Globale egenskaber
Aktuatortype iht. DIN EN 50047C
ArmmaterialePlastik
Generelle data - egenskaber
SikkerhedsfunktionerneJa
Modular designYes
Mekaniske data
RullematerialePlastik
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mekaniske data - afmåling
Længde47,6mm
Diameter total18mm
ISO-gevind på følerM18x1
Rullens bredde3,5mm
Diameter af rulle9,5mm
Omgivende forhold
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Inkluderet
Leveringsomfang af montagematerialeLokal2x Mounting accessories møtrikker M 18 x 1
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 18.08.2026, 02.42