PS-R300
Artikelnummer:103015398

Produktbeskrivelse
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
Bestillings data
ProdukttypebetegnelsePS-R300
Artikenummer (Bestillingsnummer)103015398
EAN (European Article Number)4030661503189
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Globale egenskaber
Aktuatortype iht. DIN EN 50041C
ArmmaterialeStainless steel
Bruttovægt18g
Generelle data - egenskaber
SikkerhedsfunktionerneJa
Modular designYes
Mekaniske data
RullematerialePlastik
Actuation speed for slow action, maximum0,5m/s
Actuation speed for snap action, maximum0,5m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mekaniske data - afmåling
Længde49,7mm
Diameter total20mm
Rullens bredde4,6mm
Diameter af rulle17,2mm
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur-30 ... +80 °C
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.11.2026, 04.48