Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Sverige
SV
Tyrkiet
TR
Tyskland
DE
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. PS116
  2. PS116 Stangarm J203
PS116 Stangarm J203

PS116 Stangarm J203

  • kun til placeringsopgaver
  • Kunstof hus
  • Symmetrisk kapsling
  • Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
  • Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
  • Design til EN 50047
2 Produkter
PS116-T12-STR-J203

PS116-T12-STR-J203

Art. nr. 103009978

Position switch

PS116-T12-ST-J203

PS116-T12-ST-J203

Art. nr. 103010001

Position switch

2 Resultater fundet.