PS116-T03-ST-H200
Artikelnummer:103012315


Produktbeskrivelse
- forbindelsesprop M12, nederst
- Klide kontakt 3 Åbner (NC)
- forbindelsesprop M12, 8 polet
- Kunstof hus
- Symmetrisk kapsling
- Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
Log ind for at se priser