PS116-T11-LR200-H202
Artikelnummer:103027880


Produktbeskrivelse
- Med kabel højre, 2 m
- Klide kontakt 1 Normalt åben kontakt (NO) / 1 Åbner (NC)
- med messing rulle
- Messingrulle Ø 16 mm
- Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°