PS116-T11-LR200-R202
Artikelnummer:103027870


Produktbeskrivelse
- Med kabel højre, 2 m
- Klide kontakt 1 Normalt åben kontakt (NO) / 2 Åbner (NC)
- med messing rulle
- Messingrulle Ø 9,5 mm
- Symmetrisk kapsling
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- Kunstof hus
Dit valg: