PS116-T12-LR200-K210
Artikelnummer:103009542
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Med kabel højre, 2 m
- Kunstof hus
- Symmetrisk kapsling
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
Bestillings data
ProdukttypebetegnelsePS116-T12-LR200-K210
Artikenummer (Bestillingsnummer)103009542
EAN (European Article Number)4030661462240
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-01
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
Aktuatortype iht. DIN EN 50047E
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, Zink sprøjtestøbt, kromatisk
Aktivt områdeMetal
Generelle data - egenskaber
SikkerhedsfunktionerneJa
Antal hjælpekontakter1
Antal sikkerhedskontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
B10D Normalt lukket kontakt (NC)20.000.000koblinger
B10D NO-kontakt (NO)1.000.000koblinger
Bemærkved 10% Ie og resistiv belastning
Brugstid20År
Mekaniske data
AktuatorRullearm udadvent K210
RullematerialePlastik
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
Aktuator kraft, minimum11N
Tvangsåbnings kraft, minimum40N
Aktiveringshastighed, minimum60mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum1m/s
Aktuatormoment, minimum0,2Nm
Tvangsåbningsstramning0,6Nm
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
TilslutningsmådeKabel, 6-poletMed kabel
Antal ledningsårer6
Kvadrat0,5mm²
KabeltypeLiYY
Forbindelse (mekanisk)højre
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler16,6mm
Bredde på føler31mm
Højde på føler79mm
Diameter af rulle14mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP66IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui300 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-13
Elektrisk data
Betinget målt kortslutningsstrøm400A
Brugskategori AC-15240VAC
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-131,5A
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 2 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Preltid, maksimum3ms
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Skiftetid, maksimum {ms}5,5ms
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 06.08.2026, 21.01