PS116-T21-LR500-S200
Artikelnummer:103051681

Produktbeskrivelse
- Tilslutningskabel højre, 5 m
- Kunstof hus
- Symmetrisk kapsling
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
Bestillings data
ProdukttypebetegnelsePS116-T21-LR500-S200
Artikenummer (Bestillingsnummer)103051681
EAN (European Article Number)4030661630441
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCC
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Konstruktionsform på husNorm konstruktionsdesign
Aktuatortype iht. DIN EN 50047B
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, Zink sprøjtestøbt, kromatisk
Aktivt områdeMetal
Bruttovægt374g
Generelle data - egenskaber
SikkerhedsfunktionerneJa
Antal hjælpekontakter2
Antal sikkerhedskontakter1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
B10D Normalt lukket kontakt (NC)20.000.000koblinger
B10D NO-kontakt (NO)1.000.000koblinger
Bemærkved 10% Ie og resistiv belastning
Brugstid20År
Mekaniske data
AktuatorStødstang S200
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
Aktuator kraft, minimum10N
Tvangsåbnings kraft, minimum40N
Aktiveringshastighed, minimum60mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum0,5m/s
Tvangsåbningsstramning0,6Nm
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel5m
TilslutningsmådeMed kabel
Antal ledningsårer6
Kvadrat0,5mm²
KabeltypeLiYY
Forbindelse (mekanisk)højre
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler16,6mm
Bredde på føler31mm
Højde på føler64mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP66IP67
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui300 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-13
Elektrisk data
Betinget målt kortslutningsstrøm400A
Brugskategori AC-15240VAC
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-131,5A
Koblingselement2 sluttekontakter (NO), 1 brydekontakt (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Preltid, maksimum3ms
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Skiftetid, maksimum {ms}5,5ms
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 04.08.2026, 16.35